Menu Ricerca

Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È grigio e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10077870

Codice articolo precedente:

111296

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,6352 €
500 + 0,3011 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

31,76 €

50 x 0,6352 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.8 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Grigio medio
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci