Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,0308 € - 0,0553 € 19999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
9.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
2
0,0989 € - 0,1186 € 1321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
2
0,2361 € - 0,5268 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Blu
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,4641 € - 1,0761 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,2937 € - 0,6197 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
14.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
1
0,0806 € - 0,1698 € 9032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,0732 € - 0,1797 € 3307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,5553 € - 1,1663 € 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,1596 € - 0,369 € 3292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,1227 € - 0,2586 € 6298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,2937 € - 0,6197 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,2937 € - 0,6197 € 3591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,1596 € - 0,369 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,7807 € - 1,8058 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Nero
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,2428 € - 0,5606 € 22317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Lucido
4.0 mm
1
0,0646 € - 0,1524 € 3638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1529 € - 0,1645 € 8484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1683 € - 0,3535 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
11.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,5728 € - 1,1832 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
18.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Lucido
5.0 mm
1
0,0341 € - 0,0687 € 13040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
2
  • di 16
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Fascia di prezzo
0,0553 € - 0,0308 €

Livelli di giacenza
19999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Fascia di prezzo
0,1186 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
1321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Fascia di prezzo
0,5268 € - 0,2361 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Fascia di prezzo
1,0761 € - 0,4641 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Fascia di prezzo
0,6197 € - 0,2937 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Fascia di prezzo
0,1698 € - 0,0806 €

Livelli di giacenza
9032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Fascia di prezzo
0,1797 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
3307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Fascia di prezzo
1,1663 € - 0,5553 €

Livelli di giacenza
6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Fascia di prezzo
0,369 € - 0,1596 €

Livelli di giacenza
3292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Fascia di prezzo
0,2586 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
6298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Fascia di prezzo
0,6197 € - 0,2937 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Fascia di prezzo
0,6197 € - 0,2937 €

Livelli di giacenza
3591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Fascia di prezzo
0,369 € - 0,1596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Fascia di prezzo
1,8058 € - 0,7807 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Fascia di prezzo
0,5606 € - 0,2428 €

Livelli di giacenza
22317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077955

Fascia di prezzo
0,1524 € - 0,0646 €

Livelli di giacenza
3638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Fascia di prezzo
0,1645 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
8484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081662

Fascia di prezzo
0,3535 € - 0,1683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Fascia di prezzo
1,1832 € - 0,5728 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257517

Fascia di prezzo
0,0687 € - 0,0341 €

Livelli di giacenza
13040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm