Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,979 € - 2,2668 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | 1507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1047 € - 0,2209 € | 20946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0401 € - 0,0846 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1083 € - 3,1355 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,6904 € - 10,7667 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,7704 € - 1,9035 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,8608 € - 1,0142 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2502 € - 0,4565 € | 3138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,1442 € - 6,9003 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,7959 € - 1,963 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2846 € - 0,6985 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1359 € - 0,2475 € | 1234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,4015 € - 0,88 € | 663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,1442 € - 6,9003 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,4241 € - 2,424 € | 1316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,9116 € - 2,2234 € | 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,6904 € - 10,7667 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,7704 € - 1,9035 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 6,6415 € - 8,2641 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1