Menu Ricerca

N/A Lucido Bianco

Natural Steel Display Holder neatly displays POS or marketing materials.
Codice articolo Essentra :

10077603

Codice articolo precedente:

111246

980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,1355 €
100 + 1,1083 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

31,36 €

10 x 3,1355 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 100.0 mm
h 22.0 mm
h1 7.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Bianco
Finitura Lucido
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci