Menu Ricerca

Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È bianco e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10181218

Codice articolo precedente:

056110069903

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 8,2641 €
50 + 6,6415 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

82,64 €

10 x 8,2641 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 110.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci