Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2502 € - 0,5255 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0947 € - 0,1126 € | 7503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0664 € - 0,0846 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0808 € - 0,4533 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1563 € - 0,3283 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0651 € - 0,0846 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1431 € - 2,4007 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1388 € - 0,2915 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2672 € - 2,6611 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,8466 € - 1,7778 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1168 € - 0,2454 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6484 € - 1,3617 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9989 € - 2,0977 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4163 € - 0,4163 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,2095 € - 4,7163 € | 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1718 € - 0,3148 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4015 € - 0,88 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2516 € - 0,5284 € | 62900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm