Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4716 € - 0,7767 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4015 € - 0,88 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5948 € - 1,3157 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4163 € - 0,4163 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9092 € - 2,2485 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,4871 € - 4,2625 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,1442 € - 6,9003 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,8823 € - 2,1831 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,0749 € - 2,5073 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,2311 € - 1,3679 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 3,1725 € - 7,0192 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,3341 € - 3,5096 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,1939 € - 2,5073 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,1005 € - 0,1402 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1035 € - 0,1444 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0871 € - 0,1215 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,1498 € | 2631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,3685 € - 0,7767 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1