Menu Ricerca

Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

Questo inserto quadrato scanalato è realizzato in LDPE ruvido e serve a proteggere i bordi affilati dell'estremità dei tubi e conferire una finitura accattivante all'applicazione.
Codice articolo Essentra :

10077627

Codice articolo precedente:

111248

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,0825 €
2500 + 0,0648 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

20,63 €

250 x 0,0825 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 13.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci