Menu Ricerca

Inserti per tubi ovali

Disponibile

Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.

Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.

La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.

  • Hanno un design ovale e sono ideali per aggiungere un aspetto rifinito e di alta qualità a un'applicazione.
  • Ideali per calibri di dimensioni standard.
  • Montaggio e smontaggio semplici; fissaggio sicuro.
Materiale: ABS, PE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Cromato Codice Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T2 h Materiale L L1 h1 T1 Acquista
0,1506 € - 0,3917 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2045 € - 0,5774 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,315 € - 0,6674 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,782 € - 2,0544 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,2408 € - 3,2499 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1837 € - 0,2542 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0957 € - 0,0957 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2777 € - 0,5071 € 1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3689 € - 0,601 € 1622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3827 € - 0,8442 € 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0796 € - 0,531 € 22384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1088 € - 0,2777 € 8255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
LDPE
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3896 € - 0,8594 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0605 € - 0,1543 € 16595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
11.5 mm
LDPE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2155 € - 0,2984 € 15227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2777 € - 0,5071 € 3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3689 € - 0,601 € 3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1782 € - 0,2473 € 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3896 € - 0,8594 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1648 € - 1,893 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • di 3
Ovale Inserto per tubi 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Nero PE

10246788

Fascia di prezzo
0,3917 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Nero PE

10257159

Fascia di prezzo
0,5774 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10258040

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,315 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289815

Fascia di prezzo
2,0544 € - 0,782 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289853

Fascia di prezzo
3,2499 € - 1,2408 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Bianco PE

10215975

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10216019

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0957 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10216118

Fascia di prezzo
0,5071 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10216156

Fascia di prezzo
0,601 € - 0,3689 €

Livelli di giacenza
1622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Bianco PE

10216194

Fascia di prezzo
0,8442 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10246771

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
22384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10079775

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
8255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Bianco PE

10216224

Fascia di prezzo
0,8594 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE

10079751

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0605 €

Livelli di giacenza
16595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovale Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10215968

Fascia di prezzo
0,2984 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
15227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10216125

Fascia di prezzo
0,5071 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10216163

Fascia di prezzo
0,601 € - 0,3689 €

Livelli di giacenza
3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grigio PE

10347911

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10216248

Fascia di prezzo
0,8594 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10347959

Fascia di prezzo
1,893 € - 1,1648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm