Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Codice articolo Essentra :

10216163

Codice articolo precedente:

145482069903

3157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6161 €
500 - 999 0,473 €
1000 + 0,3781 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

61,61 €

100 x 0,6161 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 48.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.5 mm
T1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci