Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Codice articolo Essentra :

10289815

Codice articolo precedente:

499220

560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,1057 €
100 - 499 1,0027 €
500 - 999 0,9517 €
1000 - 1499 0,9021 €
1500 - 1999 0,8512 €
2000 + 0,8016 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

21,06 €

10 x 2,1057 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 25.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Naturale
Finitura Cromato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci