Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | l1 | Tipo inserto | E x t d2 tol 2A | Materiale | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8393 € - 4,7253 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 7,7285 € - 12,874 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
5/8"-11
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/8"-11
|
7/16"-20
|
||
| 66,1843 € - 101,8235 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 3/8" - 12
|
Acciaio al carbonio
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
| 23,575 € - 36,2645 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8" - 16
|
Acciaio al carbonio
|
3/8"-16
|
8 - 32
|
||
| 81,4568 € - 101,8235 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 3/8" - 12
|
Acciaio al carbonio
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 14
|
||
| 31,9185 € - 49,0975 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.12
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 1/4" - 12
|
Acciaio al carbonio
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 16
|
||
| 2,9725 € - 4,961 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.31
|
Parete sottile
|
5/16"-18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
10-32
|
||
| 9,594 € - 15,99 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.62
|
Parete sottile
|
5/8"-11
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/8"-11
|
1/2"-20
|
||
| 15,7133 € - 24,1695 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
5/8" - 11
|
Acciaio al carbonio
|
5/8"-11
|
3/8" - 24
|
||
| 16,0515 € - 24,6923 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.12
|
Per impieghi gravosi
|
1-1/8"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-1/8"-12
|
3/4"-16
|
||
| 5,3198 € - 8,8663 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
9/16"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
9/16"-12
|
3/8"-16
|
||
| 39,1653 € - 60,2495 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1-1/4"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-1/4"-12
|
7/8"-9
|
||
| 24,5693 € - 30,709 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.37
|
Per impieghi gravosi
|
1-3/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-3/8"-12
|
1"-14
|
||
| 88,3755 € - 110,4745 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 3/8" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 14
|
||
| 5,3198 € - 8,8663 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
9/16"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
9/16"-12
|
3/8"-24
|
||
| 7,9028 € - 13,1713 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UNC
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
1/2"-13
|
||
| 3,8233 € - 6,3653 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.43
|
Parete sottile
|
7/16"-14
|
Acciaio al carbonio
|
7/16"-14
|
5/16"-24
|
||
| 56,7953 € - 87,371 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
5/8" - 11
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
7/16" - 20
|
||
| 2,009 € - 3,3415 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.50
|
Parete sottile
|
1/2"-13
|
Acciaio al carbonio
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 19,9568 € - 30,709 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.37
|
Per impieghi gravosi
|
1-3/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-3/8"-12
|
1"-8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare