Menu Ricerca

Inserto filettato 0.50 3/8"-24 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20218362

Codice articolo precedente:

20218362

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 8,65 €
10 - 19 7,79 €
20 - 49 7,35 €
50 - 99 6,92 €
100 - 499 5,62 €
500 + 5,19 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,65 €

1 x 8,65 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 3/8"-24
Tipo filettatura interna d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
Tipo filettatura esterna d2 UNC
l1 0.50
Misura attrezzo per installazione 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci