Menu Ricerca

Inserto filettato 1.25 7/8" - 14 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi molto gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20218669

Codice articolo precedente:

20218669

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 110,4745 €
10 - 19 99,425 €
20 - 49 93,9003 €
50 + 88,3755 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

110,47 €

1 x 110,4745 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 7/8" - 14
Tipo filettatura interna d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1 - 3/8" - 12
Tipo filettatura esterna d2 UNF
l1 1.25
Misura attrezzo per installazione 1-5/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-3/8"-12
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci