20218263
20218263
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 8,65 € |
| 10 - 19 | 7,79 € |
| 20 - 49 | 7,35 € |
| 50 - 99 | 6,92 € |
| 100 - 499 | 5,62 € |
| 500 + | 5,19 € |
| Int d1 tol 2B | 3/8"-16 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 9/16"-12 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
| l1 | 0.50 |
| Misura attrezzo per installazione | 33/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 9/16"-12 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare