Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.
Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.
Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Blu, Rosso, Nero Codice Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | H | Tipo | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1841 € - 0,2013 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,106 € - 0,2581 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0457 € - 0,1073 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0457 € - 0,1067 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10074503 | 0,1666 € - 0,3499 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
| 0,0423 € - 0,0659 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,1071 € | 3390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | Richiedi il lead time qui |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,09 € - 0,1401 € | Richiedi il lead time qui |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,6693 € - 1,0411 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
5
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,1513 € - 0,2354 € | 36200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3259 € - 0,5069 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 0,6111 € - 0,9506 € | Richiedi il lead time qui |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,2339 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4947 € - 0,7695 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,582 € - 0,9053 € | 604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,2327 € - 0,3621 € | 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 0,3783 € - 0,5884 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm