Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 81.1 mm 31.9 mm Rosso LDPE - PIR

Il tappo rosso terminale a lamelle protegge dalle infiltrazioni di contaminanti nelle tubature. Il materiale LDPE è rende le alette flessibili per un'aderenza ottimale.
Codice articolo Essentra :

10272916

Codice articolo precedente:

492225

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,9506 €
200 - 999 0,679 €
1000 + 0,6111 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

19,01 €

20 x 0,9506 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 81.1 mm
d1 60.3 mm
d2 88.4 mm
H 31.9 mm
d3 79.0 mm
d4 60.3 mm
Tipo 5
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci