Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 48.7 mm 31.6 mm Rosso LDPE - PIR

Il tappo rosso terminale a lamelle protegge dalle infiltrazioni di contaminanti nelle tubature. Il materiale LDPE è rende le alette flessibili per un'aderenza ottimale.
Codice articolo Essentra :

10272848

Codice articolo precedente:

492218

250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,5069 €
500 - 2499 0,3621 €
2500 + 0,3259 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

25,35 €

50 x 0,5069 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 48.7 mm
d1 29.3 mm
d2 54.7 mm
H 31.6 mm
d3 45.5 mm
d4 29.3 mm
Tipo 5
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci