I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | D | H | Diametro tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5304 € - 0,5893 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,064 € - 0,0995 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,8131 € - 0,9035 € | Richiedi il lead time qui |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,6513 € - 2,9459 € | Richiedi il lead time qui |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,2339 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3783 € - 0,5884 € | Richiedi il lead time qui |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,6693 € - 1,0411 € | Richiedi il lead time qui |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,5748 € - 0,8941 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,2116 € - 0,3292 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3259 € - 0,5069 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,582 € - 0,9053 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2157 € - 0,3356 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4378 € - 0,4864 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4584 € - 0,5094 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,7172 € - 0,7969 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,0561 € - 1,1735 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,3016 € - 0,4691 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,6111 € - 0,9506 € | Richiedi il lead time qui |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0535 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3071 € - 0,4777 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare