Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 168.3 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749699

Codice articolo precedente:

20749699

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,9035 €
250 + 0,8131 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

45,18 €

50 x 0,9035 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 167.0 mm
H 35.0 mm
Diametro tubo 168.3 mm
Diametro Nominale 6"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci