Menu Ricerca

Guide lineari con rulli ad aghi

In produzione

Le gabbie lineari a rulli ad aghi sono componenti di precisione che garantiscono un movimento lineare fluido e a basso attrito in applicazioni ad alta capacità di carico.

Rispetto ai cuscinetti a sfere standard, le gabbie lineari a rulli offrono una maggiore capacità di carico per unità di dimensione. Ideali per applicazioni con vincoli di spazio.

Funzionano tramite rotolamento su binario anziché scorrimento, riducendo gli sprechi di energia e migliorando l'efficienza. La loro struttura robusta aiuta a prevenire disallineamenti e deformazioni, garantendo un movimento stabile anche sotto carichi pesanti.

  • Utilizzati frequentemente per migliorare la precisione del movimento e la distribuzione del peso.
  • La capacità di sopportare pesi enormi le rende ideali per macchinari di precisione, sistemi robotici e attuatori lineari per impieghi gravosi.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Acquista
334,08 € - 334,08 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
250,56 € - 250,56 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
155,90 € - 155,90 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
467,71 € - 467,71 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
179,29 € - 179,29 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
448,22 € - 448,22 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
627,52 € - 627,52 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
806,81 € - 806,81 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
774,65 € - 774,65 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
1.161,97 € - 1.161,97 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
604,13 € - 604,13 € Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
501,12 € - 501,12 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
835,20 € - 835,20 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
233,86 € - 233,86 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
279,50 € - 279,50 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
623,62 € - 623,62 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
251,38 € - 251,38 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
129,11 € - 129,11 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
645,54 € - 645,54 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
  • di 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Acciaio

20761240

Fascia di prezzo
334,08 € - 334,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Acciaio

20761233

Fascia di prezzo
250,56 € - 250,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Acciaio

20761325

Fascia di prezzo
155,90 € - 155,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Acciaio

20761363

Fascia di prezzo
467,71 € - 467,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Acciaio

20761424

Fascia di prezzo
179,29 € - 179,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Acciaio

20761455

Fascia di prezzo
448,22 € - 448,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Acciaio

20761479

Fascia di prezzo
627,52 € - 627,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Acciaio

20761493

Fascia di prezzo
806,81 € - 806,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Acciaio

20761561

Fascia di prezzo
774,65 € - 774,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Acciaio

20761592

Fascia di prezzo
1.161,97 € - 1.161,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Acciaio

20761660


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Acciaio

20761646

Fascia di prezzo
604,13 € - 604,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Acciaio

20761264

Fascia di prezzo
501,12 € - 501,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Acciaio

20761301

Fascia di prezzo
835,20 € - 835,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Acciaio

20761332

Fascia di prezzo
233,86 € - 233,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Acciaio

20761356

Fascia di prezzo
279,50 € - 279,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Acciaio

20761387

Fascia di prezzo
623,62 € - 623,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Acciaio

20761448

Fascia di prezzo
251,38 € - 251,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Acciaio

20761516

Fascia di prezzo
129,11 € - 129,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Acciaio

20761554

Fascia di prezzo
645,54 € - 645,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0