Menu Ricerca

Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Acciaio

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Codice articolo Essentra :

20761646

Codice articolo precedente:

20761646

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 619,2333 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

619,23 €

1 x 619,2333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 3.5
p1 7.0
h1 17.8
l1 400.0
w1 30.0
No. of rollers (pairs) 52.0
Capacità di carico dinamico C 7400.0
To suit rail L1004.45
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci