Menu Ricerca

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Acciaio

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Codice articolo Essentra :

20761592

Codice articolo precedente:

20761592

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 1.191,0193 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.191,02 €

1 x 1.191,0193 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 900.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 144.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 11250.0
To suit rail L1004.35
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci