Menu Ricerca

Guide lineari con rulli ad aghi

In produzione

Le gabbie lineari a rulli ad aghi sono componenti di precisione che garantiscono un movimento lineare fluido e a basso attrito in applicazioni ad alta capacità di carico.

Rispetto ai cuscinetti a sfere standard, le gabbie lineari a rulli offrono una maggiore capacità di carico per unità di dimensione. Ideali per applicazioni con vincoli di spazio.

Funzionano tramite rotolamento su binario anziché scorrimento, riducendo gli sprechi di energia e migliorando l'efficienza. La loro struttura robusta aiuta a prevenire disallineamenti e deformazioni, garantendo un movimento stabile anche sotto carichi pesanti.

  • Utilizzati frequentemente per migliorare la precisione del movimento e la distribuzione del peso.
  • La capacità di sopportare pesi enormi le rende ideali per macchinari di precisione, sistemi robotici e attuatori lineari per impieghi gravosi.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Acquista
516,43 € - 516,43 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
251,38 € - 251,38 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
129,11 € - 129,11 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
645,54 € - 645,54 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
334,08 € - 334,08 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
83,52 € - 83,52 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
250,56 € - 250,56 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
417,60 € - 417,60 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
668,16 € - 668,16 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
545,66 € - 545,66 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
779,52 € - 779,52 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
89,65 € - 89,65 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
268,94 € - 268,94 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
258,22 € - 258,22 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
387,32 € - 387,32 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
151,03 € - 151,03 € Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
1.291,08 € - 1.291,08 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
755,16 € - 755,16 € Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
1.032,86 € - 1.032,86 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
  • di 3
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Acciaio

20761547

Fascia di prezzo
516,43 € - 516,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Acciaio

20761448

Fascia di prezzo
251,38 € - 251,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Acciaio

20761516

Fascia di prezzo
129,11 € - 129,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Acciaio

20761554

Fascia di prezzo
645,54 € - 645,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Acciaio

20761240

Fascia di prezzo
334,08 € - 334,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 Acciaio

20761219

Fascia di prezzo
83,52 € - 83,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Acciaio

20761233

Fascia di prezzo
250,56 € - 250,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Acciaio

20761257

Fascia di prezzo
417,60 € - 417,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Acciaio

20761288

Fascia di prezzo
668,16 € - 668,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 Acciaio

20761370

Fascia di prezzo
545,66 € - 545,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 Acciaio

20761400

Fascia di prezzo
779,52 € - 779,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Acciaio

20761417

Fascia di prezzo
89,65 € - 89,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Acciaio

20761431

Fascia di prezzo
268,94 € - 268,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 Acciaio

20761523

Fascia di prezzo
258,22 € - 258,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Acciaio

20761530

Fascia di prezzo
387,32 € - 387,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Acciaio

20761615

Fascia di prezzo
151,03 € - 151,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Acciaio

20761608

Fascia di prezzo
1.291,08 € - 1.291,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Acciaio

20761653

Fascia di prezzo
755,16 € - 755,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Acciaio

20761707


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Acciaio

20761585

Fascia di prezzo
1.032,86 € - 1.032,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0