Menu Ricerca

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Acciaio

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Codice articolo Essentra :

20761325

Codice articolo precedente:

20761325

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 159,7975 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

159,80 €

1 x 159,7975 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 2.0
p1 4.5
h1 6.8
l1 200.0
w1 15.0
No. of rollers (pairs) 42.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 800.0
To suit rail L1004.25
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci