Menu Ricerca

Guide lineari con rulli ad aghi

In produzione

Le gabbie lineari a rulli ad aghi sono componenti di precisione che garantiscono un movimento lineare fluido e a basso attrito in applicazioni ad alta capacità di carico.

Rispetto ai cuscinetti a sfere standard, le gabbie lineari a rulli offrono una maggiore capacità di carico per unità di dimensione. Ideali per applicazioni con vincoli di spazio.

Funzionano tramite rotolamento su binario anziché scorrimento, riducendo gli sprechi di energia e migliorando l'efficienza. La loro struttura robusta aiuta a prevenire disallineamenti e deformazioni, garantendo un movimento stabile anche sotto carichi pesanti.

  • Utilizzati frequentemente per migliorare la precisione del movimento e la distribuzione del peso.
  • La capacità di sopportare pesi enormi le rende ideali per macchinari di precisione, sistemi robotici e attuatori lineari per impieghi gravosi.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Acquista
751,68 € - 751,68 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
77,95 € - 77,95 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
448,22 € - 448,22 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
627,52 € - 627,52 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
806,81 € - 806,81 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
774,65 € - 774,65 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
83,52 € - 83,52 € Richiedi il lead time qui
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
155,90 € - 155,90 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
1.032,86 € - 1.032,86 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
467,71 € - 467,71 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
179,29 € - 179,29 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
311,81 € - 311,81 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
84.0
15.0
2.0
400.0
1600.0
453,10 € - 453,10 € Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
302,06 € - 302,06 € Richiedi il lead time qui
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
903,76 € - 903,76 € Richiedi il lead time qui
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
701,57 € - 701,57 € Richiedi il lead time qui
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
537,88 € - 537,88 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
  • di 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 Acciaio

20761295

Fascia di prezzo
751,68 € - 751,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Acciaio

20761318

Fascia di prezzo
77,95 € - 77,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Acciaio

20761455

Fascia di prezzo
448,22 € - 448,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Acciaio

20761479

Fascia di prezzo
627,52 € - 627,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Acciaio

20761493

Fascia di prezzo
806,81 € - 806,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Acciaio

20761561

Fascia di prezzo
774,65 € - 774,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 Acciaio

20761219

Fascia di prezzo
83,52 € - 83,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Acciaio

20761660


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Acciaio

20761325

Fascia di prezzo
155,90 € - 155,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Acciaio

20761585

Fascia di prezzo
1.032,86 € - 1.032,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Acciaio

20761363

Fascia di prezzo
467,71 € - 467,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Acciaio

20761424

Fascia di prezzo
179,29 € - 179,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Acciaio

20761677


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Acciaio

20761691


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 400.0 Acciaio

20761349

Fascia di prezzo
311,81 € - 311,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    400.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Acciaio

20761639

Fascia di prezzo
453,10 € - 453,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Acciaio

20761622

Fascia di prezzo
302,06 € - 302,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Acciaio

20761578

Fascia di prezzo
903,76 € - 903,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Acciaio

20761394

Fascia di prezzo
701,57 € - 701,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Acciaio

20761462

Fascia di prezzo
537,88 € - 537,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0