Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 0,7012 € - 0,7012 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,8234 € - 0,8234 € | 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,0872 € - 1,0872 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,001 € - 1,001 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,597 € - 0,597 € | 4286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,2773 € - 1,2773 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,6246 € - 1,6246 € | 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 0,8539 € - 0,8539 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 1,1247 € - 1,1247 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,0385 € - 1,0385 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,1519 € - 1,1519 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,7414 € - 0,7414 € | 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,0233 € - 1,0233 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 0,6854 € - 0,6854 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 0,7289 € - 0,7289 € | 7004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,504 € - 0,5456 € | 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,5274 € - 1,5274 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,7553 € - 0,7553 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 0,965 € - 0,965 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare