Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

Guida schede orizzontale a scatto con scanalature di supporto lungo la guida che contribuiscono a mantenere il PCB in posizione. Sostiene il PCB in spazi ristretti. Prodotta con materiale classificato UL94 V2
Codice articolo Essentra :

10318621

Codice articolo precedente:

RN-450-2

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio A scatto
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 101.6 mm
Lunghezza totale 114.3 mm
Larghezza totale 6.4 mm
Intervallo spessore pannello 1.2 - 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci