Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 139.7 mm Nylon 6/6

Snap-in horizontal card guide with flat spring holders along the rail that help secure the PCB into place. Manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10110850

Codice articolo precedente:

MPCG-550

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,7553 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

377,65 €

500 x 0,7553 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio A scatto
Distanza tra fori di fissaggio 114.4 mm
Lunghezza totale 139.7 mm
Larghezza totale 7.5 mm
Intervallo spessore pannello 0.5 - 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci