Menu Ricerca

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Materiale RL Tipo OD WT Acquista
29,7773 € - 34,4538 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
29.0 mm
2.5 mm
20,2569 € - 21,282 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
18.0 mm
2.0 mm
24,744 € - 28,703 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
25.0 mm
2.5 mm
10203767 20,0764 € - 21,282 € 317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
15.0 mm
1.5 mm
236,5006 € - 239,8873 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
70.0 mm
4.4 mm
62,7816 € - 72,8267 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
47.0 mm
3.5 mm
10203804 44,8497 € - 52,0257 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
37.0 mm
3.0 mm
95,9644 € - 103,3614 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
55.0 mm
3.5 mm
362,335 € - 362,335 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
95.0 mm
4.9 mm
415,5762 € - 415,5762 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
HDPE
77,691 € - 91,3942 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
457,7304 € - 481,8125 € Richiedi il lead time qui
114.0 mm
Nero
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
53,2686 € - 62,6658 € Richiedi il lead time qui
20.6 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
398,2711 € - 419,2383 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
261,2124 € - 290,2419 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.0 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
189,5551 € - 210,6138 € Richiedi il lead time qui
55.4 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
189,5551 € - 210,6138 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.4 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
10561324 41,8165 € - 49,1982 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
30,0372 € - 35,3248 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
40,6647 € - 47,837 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
Giallo
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
  • di 3
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Nero

10203798

Fascia di prezzo
34,4538 € - 29,7773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Nero

10203774

Fascia di prezzo
21,282 € - 20,2569 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Nero

10203781

Fascia di prezzo
28,703 € - 24,744 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Nero

10203767

Fascia di prezzo
21,282 € - 20,0764 €

Livelli di giacenza
317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Nero

10203835

Fascia di prezzo
239,8873 € - 236,5006 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Nero

10203811

Fascia di prezzo
72,8267 € - 62,7816 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Nero

10203804

Fascia di prezzo
52,0257 € - 44,8497 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Nero

10203828

Fascia di prezzo
103,3614 € - 95,9644 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Nero

10203842

Fascia di prezzo
362,335 € - 362,335 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Giallo

10170656

Fascia di prezzo
415,5762 € - 415,5762 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    HDPE
  • Da utilizzare con
    Tubo idraulico -32
  • Codice doganale
    3926300090
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Nero

10561393

Fascia di prezzo
91,3942 € - 77,691 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Nero

10644065

Fascia di prezzo
481,8125 € - 457,7304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10561362

Fascia di prezzo
62,6658 € - 53,2686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Nero

10561546

Fascia di prezzo
419,2383 € - 398,2711 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Giallo

10561539

Fascia di prezzo
290,2419 € - 261,2124 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Giallo

10644089

Fascia di prezzo
210,6138 € - 189,5551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Nero

10561492

Fascia di prezzo
210,6138 € - 189,5551 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Nero

10561324

Fascia di prezzo
49,1982 € - 41,8165 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Nero

10561263

Fascia di prezzo
35,3248 € - 30,0372 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Giallo

10561317

Fascia di prezzo
47,837 € - 40,6647 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm