10203811
1287112
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 72,8267 € |
| 10 + | 62,7816 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 1.85 in |
|---|---|
| OD | 47.0 mm |
| ID | 1.654 in |
| ID | 42.0 mm |
| WT | 3.5 mm |
| WT | 0.138 in |
| RL | 20.0 m |
| RL | 65.617 ft |
| PD | 25.5 mm |
| PD | 1.004 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | PP |
| Da utilizzare con | Tubi con diametro da 39 a 47 mm |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3917219090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare