10203774
1287103
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 21,282 € |
| 10 + | 20,2569 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 0.709 in |
|---|---|
| OD | 18.0 mm |
| ID | 0.63 in |
| ID | 16.0 mm |
| WT | 2.0 mm |
| WT | 0.079 in |
| RL | 65.617 ft |
| RL | 20.0 m |
| PD | 15.0 mm |
| PD | 0.591 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | PP |
| Da utilizzare con | Tubi con diametro da 15 a 18 mm |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare