Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiale: PA, PA66 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, UL94 V-2Codice Serie: , SRWAC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3728 € - 0,4241 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non montato
|
||
| 0,1468 € - 0,1712 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Non montato
|
||
| 0,1747 € - 0,1935 € | 48800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Non montato
|
||
| 0,1276 € - 0,1489 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adesivo
|
||
| 10148310 | 0,3242 € - 0,3688 € | 1758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non montato
|
|
| 0,2067 € - 0,2351 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Non montato
|
||
| 0,2367 € - 0,2692 € | 1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non montato
|
||
| 0,1841 € - 0,211 € | 8100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1555 € - 0,1763 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
|
|
A scatto
|
||
| 0,1742 € - 0,1997 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,2691 € - 0,3073 € | 8914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
Adesivo
|
||
| 10036532 | 0,1671 € - 0,1912 € | 24987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
|
A scatto