Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,0438 € - 0,0815 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
300.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,1288 € - 0,1498 € 2462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
432.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,4045 € - 0,4282 € 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
290.0 mm
Nero
50.0 kg
0,3362 € - 0,36 € 8160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Nero
50.0 kg
0,4045 € - 0,4282 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
290.0 mm
Naturale
50.0 kg
0,4568 € - 0,4806 € 4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
Nero
50.0 kg
0,0208 € - 0,0208 € 55037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
100.0 mm
Naturale
0,0208 € - 0,0208 € 254000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
100.0 mm
Nero
0,3533 € - 0,3836 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,6476 € - 0,7562 € 1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
246.0 mm
812.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,6036 € - 0,7054 € 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Nero
114.0 kg
1,3117 € - 1,5233 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
317.0 mm
1030.0 mm
Nero
114.0 kg
0,0234 € - 0,0275 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
165.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,255 € - 0,3188 € 12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
100.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,1801 € - 0,2117 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1298 € - 0,1416 € 13396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,2269 € - 0,2522 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
380.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,3809 € - 0,4427 € Richiedi il lead time qui
210.0 mm
685.0 mm
Nero
80.0 kg
0,88 € - 0,957 € 9559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
914.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3245 € - 0,3809 € 19372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Naturale
80.0 kg
  • di 9
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244692

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244784

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,1288 €

Livelli di giacenza
2462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    432.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278710

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,4045 €

Livelli di giacenza
1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    290.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278697

Fascia di prezzo
0,36 € - 0,3362 €

Livelli di giacenza
8160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Naturale

10278703

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,4045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    290.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278727

Fascia di prezzo
0,4806 € - 0,4568 €

Livelli di giacenza
4598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    360.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    50.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturale

10331286

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0208 €

Livelli di giacenza
55037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Nero

10331293

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0208 €

Livelli di giacenza
254000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247310

Fascia di prezzo
0,3836 € - 0,3533 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247358

Fascia di prezzo
0,7562 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
1511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    812.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    246.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Nero

10251607

Fascia di prezzo
0,7054 € - 0,6036 €

Livelli di giacenza
1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Nero

10251645

Fascia di prezzo
1,5233 € - 1,3117 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1030.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    317.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244357

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturale

10278598

Fascia di prezzo
0,3188 € - 0,255 €

Livelli di giacenza
12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    24.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247440

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247242

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
13396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247280

Fascia di prezzo
0,2522 € - 0,2269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247549

Fascia di prezzo
0,4427 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    685.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    210.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247587

Fascia di prezzo
0,957 € - 0,88 €

Livelli di giacenza
9559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    914.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    270.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247303

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3245 €

Livelli di giacenza
19372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2