Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,8627 € - 0,9382 € 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
914.0 mm
Naturale
80.0 kg
10244821 0,0094 € - 0,0111 € 294242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
96.0 mm
Nero
8.0 kg
0,2268 € - 0,2475 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
380.0 mm
Nero
80.0 kg
0,1375 € - 0,1608 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
280.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,2736 € - 0,297 € 26088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
133.0 mm
450.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3877 € - 0,4551 € 5953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
220.0 mm
710.0 mm
Nero
80.0 kg
1,6225 € - 1,7188 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
360.0 mm
1168.0 mm
Nero
80.0 kg
0,0234 € - 0,0275 € 316808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
165.0 mm
Nero
8.0 kg
10244272 0,0101 € - 0,0109 € 1437021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
Naturale
8.0 kg
10244364 0,0253 € - 0,0296 € 24900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,1622 € - 0,176 € 122106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1035 € - 0,121 € 3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,0826 € - 0,0968 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
150.0 mm
Nero
55.0 kg
0,4744 € - 0,5555 € 8773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Nero
114.0 kg
0,3011 € - 0,3547 € 8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Nero
114.0 kg
0,0368 € - 0,0431 € 36290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
160.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0691 € - 0,0753 € 17698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,0881 € - 0,0958 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,1897 € - 0,2076 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
500.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,0444 € - 0,0485 € 32094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
190.0 mm
Naturale
22.0 kg
  • di 9
Fascetta 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247365

Fascia di prezzo
0,9382 € - 0,8627 €

Livelli di giacenza
463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    914.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    270.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244821

Fascia di prezzo
0,0111 € - 0,0094 €

Livelli di giacenza
294242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    96.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    21.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247457

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,2268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247259

Fascia di prezzo
0,1608 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247518

Fascia di prezzo
0,297 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
26088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    133.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247556

Fascia di prezzo
0,4551 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
5953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    710.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    220.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247594

Fascia di prezzo
1,7188 € - 1,6225 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1168.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    360.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244869

Fascia di prezzo
0,0275 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
316808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244272

Fascia di prezzo
0,0109 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
1437021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244364

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,0253 €

Livelli di giacenza
24900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247433

Fascia di prezzo
0,176 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
122106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    88.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247235

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247396

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Nero

10251584

Fascia di prezzo
0,5555 € - 0,4744 €

Livelli di giacenza
8773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Nero

10251560

Fascia di prezzo
0,3547 € - 0,3011 €

Livelli di giacenza
8157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244630

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
36290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    42.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244678

Fascia di prezzo
0,0753 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
17698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244715

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244807

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    150.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244654

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
32094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    190.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    52.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2