Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0086 € - 0,0101 € | 69118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0094 € - 0,0111 € | 1402300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1801 € - 0,2117 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3533 € - 0,3836 € | 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5197 € - 0,6105 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,1234 € - 1,3131 € | Richiedi il lead time qui |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6834 € - 0,7975 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3616 € - 0,4207 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8649 € - 1,0093 € | Richiedi il lead time qui |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,7562 € | Richiedi il lead time qui |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2736 € - 0,297 € | 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3877 € - 0,4551 € | Richiedi il lead time qui |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6225 € - 1,7188 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244838 | 0,0101 € - 0,0109 € | 577831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0691 € - 0,0753 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0958 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0232 € - 0,0486 € | 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0779 € - 0,0911 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1608 € - 0,187 € | 15598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg