Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5803 € - 0,6448 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,0379 € - 1,1532 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| Richiedi il lead time qui |
PE; PP
|
Nero
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Sì
|
|||
| 1,2905 € - 1,4339 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,6586 € - 0,7318 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,6921 € - 0,769 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,9829 € - 1,0921 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Verde
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,7339 € - 0,8155 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,5803 € - 0,6448 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7779 € - 0,8643 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1805 € - 1,3117 € | 7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,9342 € - 1,038 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
Nero
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,2937 € - 1,4374 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,5803 € - 0,6448 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7393 € - 0,8215 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1033 € - 1,2259 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,10 € - 1,2213 € | 3102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,2977 € - 1,4419 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
|
||
| 1,1969 € - 1,3299 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,3136 € - 1,4596 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare