Menu Ricerca

Fascetta 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE; nylon Nero

Questa fascetta autoaggrappante Hook & Loop è perfetta in caso di riutilizzo.
Codice articolo Essentra :

10166420

Codice articolo precedente:

RKW-8-11-BK

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 0,8215 €
50 + 0,7393 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

8,22 €

10 x 0,8215 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale gancio LDPE
Materiale cinghia Nylon
Tipo di foro No Screw Hole
Tipo Standard Tie
With Buckle? No
Lunghezza totale 279.4 mm
Larghezza totale 25.4 mm
Larghezza cinghia 12.7 mm
With Screw Hole? No

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci