Menu Ricerca

Fascetta 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Nero

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 33.0 mm
Codice articolo Essentra :

10253687

Codice articolo precedente:

462712

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,038 €
200 - 399 0,9854 €
400 + 0,9342 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

20,76 €

20 x 1,038 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale gancio Nylon
Materiale cinghia Nylon
Tipo di foro No Screw Hole
Tipo Standard Tie
With Buckle? No
Lunghezza totale 135.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Larghezza cinghia 12.0 mm
With Screw Hole? No
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci