Menu Ricerca

Distanziatore a scatto

Disponibile

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro corpo Spessore massimo pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Dimensioni foro Lunghezza distanziale Acquista
0,184 € - 0,2117 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,184 € - 0,2117 € 10888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,184 € - 0,2117 € 12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1657 € - 0,1841 € 5062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,16 € - 0,1841 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,184 € - 0,2117 € 7134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,184 € - 0,2117 € 27496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1529 € - 0,1699 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1257 € - 0,1396 € 4942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1162 € - 0,1291 € 222797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1509 € - 0,1677 € 613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1489 € - 0,1654 € 13482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
  • di 2
Dado distanziale 3.2 mm (L) Nylon Naturale

10636749

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado distanziale 6.4 mm (L) Nylon Naturale

10636787

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
10888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon Naturale

10017401

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 6.0 mm (L) Nylon Naturale

10017449

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon Naturale

10017487

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 10.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017272

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
5062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 12.7 mm (L) Nylon Naturale

10017463

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 25.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017326

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.8 mm (L) Nylon Naturale

10017357

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.0 mm (L) Nylon Naturale

10017388

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
7134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 9.5 mm (L) Nylon Naturale

10017425

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
27496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 12.0 mm (L) Nylon Naturale

10017319

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.8 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017340

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 15.9 mm (L) Nylon Naturale

10017265

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017302

Fascia di prezzo
0,1396 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
4942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017371

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,1162 €

Livelli di giacenza
222797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017470

Fascia di prezzo
0,1677 € - 0,1509 €

Livelli di giacenza
613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017258

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 19.1 mm (L) Nylon Naturale

10017296

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017333

Fascia di prezzo
0,1654 € - 0,1489 €

Livelli di giacenza
13482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm