Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2065 € |
5000 - 9999 | 0,1906 € |
10000 + | 0,1795 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 19.1 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.752 in |
Compatible Thread Sizes (All) | #4,2.9mm self tapping screw |
Head Shape | Round |
Maximum Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Body Diameter | 6.7 mm |
Body Diameter | 0.264 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Square Size | 4.3 mm |
Square Size | 0.169 in |
Hole Size | 4.3 mm |
Hole Size | 0.169 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare