10017388
MSNE-4M-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2065 € |
| 5000 - 9999 | 0,1906 € |
| 10000 + | 0,1795 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 4.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.157 in |
| Forma testa | Rotondo |
| Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.063 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Diametro corpo | 6.7 mm |
| Diametro corpo | 0.264 in |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Dimensioni quadrato | 0.169 in |
| Dimensioni quadrato | 4.3 mm |
| Dimensioni foro | 4.3 mm |
| Dimensioni foro | 0.169 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare