Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1265 € - 0,1478 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2682 € | 73425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1679 € - 0,1923 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5472 € - 0,5472 € | Richiedi il lead time qui |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1519 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3034 € - 0,3197 € | 56100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1679 € - 0,1923 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,3007 € - 0,3007 € | 5313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,1423 € - 0,163 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10075845 | 0,2858 € - 0,2858 € | Richiedi il lead time qui |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0773 € - 0,0905 € | 109601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4131 € - 0,4131 € | 68520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7274 € - 0,7274 € | 79239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2957 € - 0,2957 € | 31026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4186 € - 0,4186 € | Richiedi il lead time qui |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,163 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1449 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2307 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare