Menu Ricerca

Distanziale 1.2 mm 4.0 mm 7.9 mm Nylon 6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore bianco realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni in cui è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra componenti; sono classificati V2 secondo la norma UL94.
Codice articolo Essentra :

10169308

Codice articolo precedente:

R903-5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1923 €
5000 - 9999 0,1761 €
10000 + 0,1679 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

192,30 €

1000 x 0,1923 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 7.9 mm
Diametro interno 1.2 mm
Diametro esterno 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 1000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci