Menu Ricerca

Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore naturale realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni in cui è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra componenti.
Codice articolo Essentra :

10075951

Codice articolo precedente:

1110980000VR

5313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3007 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

300,70 €

1000 x 0,3007 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 30.0 mm
Diametro interno 3.6 mm
Diametro esterno 6.0 mm
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926300090
Quantità per confezione 500

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci