Menu Ricerca

Distanziale 1.6 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore bianco realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni in cui è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra componenti; sono classificati V2 secondo la norma UL94.
Codice articolo:

R904-6

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 49990,2307 €
5000 - 99990,2141 €
10000+0,2017 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

230,70 €

1000 x 0,2307 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 9.5 mm
Diametro interno 1.6 mm
Diametro esterno 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Bianco
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 1000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci