Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
1,1137 € - 1,9759 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
0,3261 € - 0,5292 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,5692 € - 0,9271 € 12385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,286 € - 0,5195 € 18891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,4573 € - 0,742 € 14857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,4891 € - 0,7959 € 5430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,1879 € - 0,2584 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,2031 € - 0,2832 € 12034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,3261 € - 0,5292 € 4409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,4311 € - 0,7005 € 2582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,0881 € - 0,1231 € 46091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,0935 € - 0,1308 € 64614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
0,0992 € - 0,1381 € 54095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
0,1409 € - 0,1962 € 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,2307 € - 0,4214 € 22114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
0,0724 € - 0,0724 € 42330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0721 € - 0,1004 € 38078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1079 € - 0,1506 € 79483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1105 € - 0,1533 € 39810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1478 € - 0,2045 € 34500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
  • di 45
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

10046685

Fascia di prezzo
1,9759 € - 1,1137 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046203

Fascia di prezzo
0,5292 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Fascia di prezzo
0,9271 € - 0,5692 €

Livelli di giacenza
12385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Fascia di prezzo
0,5195 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
18891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045930

Fascia di prezzo
0,742 € - 0,4573 €

Livelli di giacenza
14857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045961

Fascia di prezzo
0,7959 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
5430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045824

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10045862

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
12034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10045909

Fascia di prezzo
0,5292 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
4409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045947

Fascia di prezzo
0,7005 € - 0,4311 €

Livelli di giacenza
2582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10045985

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
46091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

10046005

Fascia di prezzo
0,1308 € - 0,0935 €

Livelli di giacenza
64614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

10045992

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
54095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10046036

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046074

Fascia di prezzo
0,4214 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
22114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Fascia di prezzo
0,0724 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
42330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044018

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0721 €

Livelli di giacenza
38078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044933

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
79483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10045015

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1105 €

Livelli di giacenza
39810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

10045138

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
34500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero