Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1478 € - 0,2045 € Richiedi il lead time qui
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0732 € - 0,1023 € 40450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0844 € - 0,1174 € 30300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0999 € - 0,1395 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1195 € - 0,1547 € 21706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,8152 € - 1,6028 € 2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
1,209 € - 1,9621 € 5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
1,5476 € - 3,4129 € 2267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
0,0761 € - 0,0898 € 3626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1303 € - 0,1796 € 65500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,0575 € - 0,0677 € 12460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1209 € - 0,221 € 6792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,1906 € - 0,3495 € 41667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,2957 € - 0,4822 € 8149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,4186 € - 0,6812 € 1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
0,5444 € - 1,2035 € 11362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,9621 € - 3,7446 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,1919 € - 4,9882 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1519 € - 0,2777 € 16898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,228 € - 0,4159 € 37721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
  • di 45
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Fascia di prezzo
0,1023 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
40450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
30300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044643

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
21706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Fascia di prezzo
1,6028 € - 0,8152 €

Livelli di giacenza
2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Fascia di prezzo
1,9621 € - 1,209 €

Livelli di giacenza
5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Fascia di prezzo
3,4129 € - 1,5476 €

Livelli di giacenza
2267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167731

Fascia di prezzo
0,0898 € - 0,0761 €

Livelli di giacenza
3626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -30 - 85 °C
  • Materiale
    PA
Distanziale 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10046388

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1303 €

Livelli di giacenza
65500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167694

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0575 €

Livelli di giacenza
12460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -30 - 85 °C
  • Materiale
    PA
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
6792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046944

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
41667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm PA

10046982

Fascia di prezzo
0,4822 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
8149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047026

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Fascia di prezzo
1,2035 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
11362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    16.5 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047293

Fascia di prezzo
3,7446 € - 1,9621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Fascia di prezzo
4,9882 € - 3,1919 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046913

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
16898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
37721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero