Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1113 € - 0,1533 € | 12128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7686 € - 3,8827 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1506 € | 72483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,1533 € | 39810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,2045 € | 34500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0874 € - 0,1218 € | 66000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1187 € | 82444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4646 € - 3,2057 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 1,3292 € | 3161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,4338 € | 27100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,4946 € | 17708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,2224 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0898 € | 3626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6245 € - 1,2242 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2763 € - 0,5029 € | 6690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4352 € - 0,7061 € | 31345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,4214 € | 21914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,3578 € | 10006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,2086 € | 16843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,4421 € | 15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm