Menu Ricerca

Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10045862

Codice articolo precedente:

005527059902

12034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2832 €
500 - 999 0,2639 €
1000 + 0,2031 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

70,80 €

250 x 0,2832 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 7.5 mm
Diametro interno 6.3 mm
Diametro esterno 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 250

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci